Komponenta utripajoče LED luči za signalni steber, modularno

Št. artikla: SG 2370571

S 360° oddajanjem signala zahvaljujoč optimizirani tehnologiji prizme.

Št. artikla:
SG 2370571
Zasnova
Komponenta utripajoče LED luči
Prednosti
Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
S 360° prenosom signala z optimiziranim sistemom prizem
Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo.
Komponente so na voljo v različnih barvah in napetostih.
Način delovanja
Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
Material
Ohišje iz poliamida
Pokrovček: prozoren polikarbonat
Barva
Rumena
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Nazivna delovna napetost
230 V
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,073 kg
Bruto teža
0,074 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177953680
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Opis izdelka
SG LED flashing light component, yellow
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions