S 360° oddajanjem signala zahvaljujoč optimizirani tehnologiji prizme.
- Št. artikla:
- SG 2371001
- Zasnova
- Komponenta utripajoče luči
- Prednosti
- Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
- S 360° prenosom signala z optimiziranim sistemom prizem
- Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo.
- Komponente so na voljo v različnih barvah in napetostih.
- Način delovanja
- Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
- Material
- Ohišje iz poliamida
Pokrovček: prozoren polikarbonat - Barva
- Rdeča
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
- Nazivna delovna napetost
- 24 V (DC)
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,081 kg
- Bruto teža
- 0,085 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177953697
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Opis izdelka
- SG LED stroboscopic light component, red
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions