Za prikaz opozoril ali okvar.
- Št. artikla:
- SG 2376011
- Zasnova
- Glasnost in 8 tonov, 102 dB
- Opis izdelka
- Za signaliziranje opozoril ali sporočil o napakah.
- Material
- Ohišje iz poliamida
- Barva
- Črna
- Navodila za sestavljanje
- Namestitev samo na zgornji konec optičnih komponent ali neposredno na priključno komponento.
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Nazivna delovna napetost
- 24 V
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,087 kg
- Bruto teža
- 0,088 kg
- Carinska tarifna številka
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Opis izdelka
- SG acoustic component, 102 dB
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions