Akustična komponenta za signalni steber, modularno

Št. artikla: SG 2376021

Za prikaz opozoril ali okvar.

Št. artikla:
SG 2376021
Zasnova
Neprekinjen ton ali impulzno, 105 dB
Opis izdelka
Za signaliziranje opozoril ali sporočil o napakah.
Material
Ohišje iz poliamida
Barva
Črna
Navodila za sestavljanje
Namestitev samo na zgornji konec optičnih komponent ali neposredno na priključno komponento.
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,08 kg
Bruto teža
0,089 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177957640
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Opis izdelka
SH acoustic element, 95-105dB
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions