Akustična komponenta za signalni steber, modularno

Št. artikla: SG 2376000

To indicate warnings or malfunctions.

Št. artikla:
SG 2376000
Zasnova
Neprekinjen ton ali pulzni signal, 85 dB, največ 25 mA
Prednosti
Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
Aplikacije
Namestitev samo na zgornji konec optičnih komponent ali neposredno na priključno komponento.
Način delovanja
Možna je modularna postavitev s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami, žarnicami z žarilno nitko in napisno ploščo
Material
Ohišje iz poliamida
Barva
Črna
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost
250 V AC
Nazivna delovna napetost
24 V (AC/DC)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,09 kg
Bruto teža
0,112 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177220423
ECLASS 8.0
27371237
Opis izdelka
SG Acoustic component, for signal pillar, modular, 24 V AC/DC, 85 dB, max. 25 mA
Odobritve
UR
Dokumentacija
Quick guide
Tehnični listi
Technical details