Montažni element za sisteme nosilnih rok

Št. artikla: SG 2375030

Kotni profili, kotne sponke, vmesni tečaji, stenski tečaji, zgornji spoji.

Št. artikla:
SG 2375030
Zasnova
za sistem nosilnih rok CP 40, jeklo
Opis izdelka
Za pritrditev signalnega stebra na plastični pokrov komponent nosilne roke.
Barva
RAL 7024
Možnosti namestitve
Na signalnem stebru, modularno, v povezavi s priključnim elementom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Opomba za model št.
Za sistem nosilnih rok CP 40, kotnik 90° 6501.140
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,23 kg
Bruto teža
0,24 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177437159
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Opis izdelka
SG Mounting component, for signal pillar, modular and LED-compact, for support arm system CP 40, steel
Dokumentacija
Further information
Instructions
Quick guide