Noge, cevi, nosilci.
- Št. artikla:
- SG 2374000
- Zasnova
- Podstavek z integrirano cevjo, Ø 25 mm, dolžina 110 mm
- Barva
- Črna
- Dolžina
- 110 mm
- Možnosti namestitve
- Na modularnem signalnem stebru, IP 65, v povezavi s priključnim elementom 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Mere
- Dolžina: 110 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,039 kg
- Bruto teža
- 0,054 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Opis izdelka
- SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Base with integral conduit, Ø 25 mm, L: 110 mm
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions
- Quick guide