Montažni element za montažo cevi

Št. artikla: SG 2374030

Noge, cevi, nosilci.

Št. artikla:
SG 2374030
Zasnova
Enojna cev, dolžina 400 mm
Barva
Aluminij
Dolžina
400 mm
Možnosti namestitve
Na modularnem signalnem stebru, IP 65, v povezavi s priključnim elementom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Mere
Dolžina: 400 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,11 kg
Bruto teža
0,117 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177219854
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Opis izdelka
SG Mounting component for conduit mounting, for signal pillar, modular and LED-compact, Single conduit, L: 400 mm
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacija
Further information
Instructions
Quick guide