Komponenta utripajoče LED luči za signalni steber, modularno

Št. artikla: SZ 2370570

With 360° signal transmission thanks to optimised prism system, number of potential stages = 5 components, with identical voltage.

Št. artikla:
SZ 2370570
Zasnova
Komponenta utripajoče LED luči
Prednosti
Enostavna montaža in kontakt z bajonetnim pritrdilnim elementom.
Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo.
Komponente so na voljo v različnih barvah in napetostih.
Utripajoč in stroboskopski svetlobni element z žarnico, primeren za neposredno uporabo.
Način delovanja
Možna je modularna postavitev s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami, žarnicami z žarilno nitko in napisno ploščo
Material
Ohišje iz poliamida
Pokrovček: prozoren polikarbonat
Barva
Rumena
Premer
70 mm
Nazivna impulzna vzdržna napetost, med fazami
2500 V AC
Nazivna izolacijska napetost
250 V AC
Mere
Višina: 56 mm
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 54 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Nazivna delovna napetost
230 V
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,07 kg
Bruto teža
0,084 kg
Carinska tarifna številka
94054990
EAN
4028177656529
ECLASS 8.0
27371220
Opis izdelka
SZ LED flashing light component, for signal pillar, modular, 230 V, amber
Odobritve
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentacija
Quick guide
Tehnični listi
Technical details