Sestavni deli

Matice

Za pritrditev na sistemske luknje ohišij ali tirnic.

Matice

U matica

Za montažo luknjanih tirnic in luknjanih profilov brez montažnih prirobnic na kotne nosilce, montažne konzole in podporne konzole.

Matice

Navojni bloki

Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm s tlačno litim cinkovim pripomočkom za vstavljanje.

Matice

Matice

Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm. Matice se vstavijo z iste strani, kot se izvaja privijanje.

Matice

Vzmetna matica M5

Vzmet zagotavlja zanesljivo zaščito pred nenamernim premikanjem.

Matice

482,6 mm (19") pritrdilni element, 1 U s kontaktom

Montažni element za en 482,6 mm (19") montažni nivo.

Matice

Matice za vse 482,6 mm (19") sisteme ohišij

M5/M6, za pritrditev elektronskih modulov, komponent velikosti 482,6 mm (19") in polnilnih plošč na montažne profile velikosti 482,6 mm (19").