TS zaskočna matica

Št. artikla: TS 8800806

Za montažo na navpični profil ohišja TS/SE. Z zategovanjem vijaka se le-ta varno pritrdi na profil in samodejno se vzpostavi izenačitev potenciala.

Št. artikla:
TS 8800806
Opis izdelka
Metrični navoj za navpični profil TS/SE ohišja. Za montažo vstavite v priključek in pritrdite s sponko. S tem je pritrjena zaskočna matica. Z močnim privijanjem vijaka se matica pritrdi na profil in se samodejno vzpostavi izenačitev potencialov.
Prednosti
alternativa kovinskim vijakom
Posebej primerno za dinamično obremenjene povezave
Material
Natančno lito nerjavno jeklo
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja in na vodoravnem delu ohišja VX SE (zgoraj, v širino).
Mere
Navoj: M6
Za tip ohišja
TS
VX SE
Navoj
M6
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,085 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177381087
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis izdelka
TS Snap-on nut, size: M6
Dokumentacija
Info sheet