Za montažo na navpični profil ohišja TS/SE. Z zategovanjem vijaka se le-ta varno pritrdi na profil in samodejno se vzpostavi izenačitev potenciala.
- Št. artikla:
- TS 8800808
- Opis izdelka
- Metrični navoj za navpični profil TS/SE ohišja. Za montažo vstavite v priključek in pritrdite s sponko. S tem je pritrjena zaskočna matica. Z močnim privijanjem vijaka se matica pritrdi na profil in se samodejno vzpostavi izenačitev potencialov.
- Prednosti
- alternativa kovinskim vijakom
- Posebej primerno za dinamično obremenjene povezave
- Material
- Natančno lito nerjavno jeklo
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja in na vodoravnem delu ohišja VX SE (zgoraj, v širino).
- Mere
- Navoj: M8
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Navoj
- M8
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 0,82 kg
- Bruto teža
- 1,04 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177442511
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- TS Snap-on nut, size: M8
- Dokumentacija
- Info sheet