U matica

Št. artikla: PS 4157000

Za montažo luknjanih tirnic in luknjanih profilov brez montažnih prirobnic na kotne nosilce, montažne konzole in podporne konzole.

Št. artikla:
PS 4157000
Možnosti namestitve
Luknjani profill 23 x 23 mm
Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
Luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 73 mm
Opomba
Za montažo luknjanih tirnic in luknjanih profilov brez montažnih prirobnic na kotne nosilce, montažne nosilce in nosilne konzole priporočamo U matice z navojem M6
Mere
Navoj: M5
Navoj
M5
Paketi
20 pc(s).
Neto teža
0,34 kg
Bruto teža
0,36 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177092822
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Opis izdelka
SZ U nut, for thread M5