Za montažo luknjanih tirnic in luknjanih profilov brez montažnih prirobnic na kotne nosilce, montažne konzole in podporne konzole.
- Št. artikla:
- PS 4179000
- Možnosti namestitve
- Luknjani profill 23 x 23 mm
- Luknjani profil brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
- Luknjani profil brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
- Luknjani profil z montažno prirobnico, 23 x 73 mm
- Opomba
- Za montažo luknjanih tirnic in luknjanih profilov brez montažnih prirobnic na kotne nosilce, montažne nosilce in nosilne konzole priporočamo U matice z navojem M6
- Mere
- Navoj: M6
- Navoj
- M6
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 0,34 kg
- Bruto teža
- 0,378 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177093300
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Opis izdelka
- SZ U nut, for thread M6