Matice

Št. artikla: TS 4164000

Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm s tlačno vzmetjo kot pripomočkom za vstavljanje za varno mehansko in električno povezavo v sistemskih luknjah.

Št. artikla:
TS 4164000
Opis izdelka
Tlačna vzmet, zasnovana kot pripomoček za vstavljanje, zagotavlja varno mehansko in električno povezavo v sistemski odprtini.
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na luknjanih tirnicah 23 x 23 mm
Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 73 mm
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
Mere
Navoj: M6
Navoj
M6
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,463 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis izdelka
TS Captive nut, for thread M6, for clamping and insertion from the side