Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm s tlačno vzmetjo kot pripomočkom za vstavljanje za varno mehansko in električno povezavo v sistemskih luknjah.
- Št. artikla:
- TS 4166000
- Opis izdelka
- Tlačna vzmet, zasnovana kot pripomoček za vstavljanje, zagotavlja varno mehansko in električno povezavo v sistemski odprtini.
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- Na luknjanih tirnicah 23 x 23 mm
- Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
- Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
- Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 73 mm
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
- Mere
- Navoj: M5
- Navoj
- M5
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,4 kg
- Bruto teža
- 0,474 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177641815
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- TS Captive nut, for thread M5, for clamping and insertion from the side