Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm. Matice se vstavijo z iste strani, kot se izvaja privijanje.
- Št. artikla:
- TS 8800340
- Opis izdelka
- Matice se vstavijo z iste strani, s katere se bodo privili vijaki. To omogoča uporabo pritrdilnih točk na enaki višini ali širini, tudi pod kotom. Vzmetna kletka zagotavlja tudi električno povezavo znotraj sistemske perforacije.
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- Na luknjanih tirnicah 23 x 23 mm
- Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
- Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
- Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 73 mm
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
- Mere
- Navoj: M6
- Navoj
- M6
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,166 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177231849
- ETIM 9
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- TS Captive nut, for thread M6, for insertion from the front