Matice

Št. artikla: TS 8800350

Za uporabo na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm. Matice se vstavijo z iste strani, kot se izvaja privijanje.

Št. artikla:
TS 8800350
Opis izdelka
Matice se vstavijo z iste strani, s katere se bodo privili vijaki. To omogoča uporabo pritrdilnih točk na enaki višini ali širini, tudi pod kotom. Vzmetna kletka zagotavlja tudi električno povezavo znotraj sistemske perforacije.
Možnosti namestitve
Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na luknjanih tirnicah 23 x 23 mm
Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 23 x 73 mm
Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 45 x 88 mm
Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 73 mm
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
Mere
Navoj: M8
Navoj
M8
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,145 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177247093
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis izdelka
TS Captive nut, for thread M8, for insertion from the front