M5/M6, za pritrditev elektronskih modulov, komponent velikosti 482,6 mm (19") in polnilnih plošč na montažne profile velikosti 482,6 mm (19").
- Št. artikla:
- EL 2094300
- Zasnova
- s kontaktom
- Opis izdelka
- Za montažo elektronskih modulov, komponent za montažo na 482,6 mm (19") stojalo in polnilnih plošč na 482,6 mm (19") montažne profile. Za uporabo s pločevino z debelino od 0,8 do 2,5 mm. Po izbiri z ali brez stika med komponentami in 482,6 mm (19") profilom/ohišjem.
- Mere
- Navoj: M6
- Za material z debelino
- 1,2 ‐ 1,5 mm
- Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,15 kg
- Bruto teža
- 0,23 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177187375
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- EL Captive nuts, M6, With contact, For metal thickness: 1,2-1,5 mm