Sestavni deli Vijaki Primerno za matice ali za sistemski vzorec lukenj. Vijaki Torx vijak Primerno za zaskočne matice, drsne matice, vzmetne matice in navojne bloke. Prikaz izdelkov Vijaki Samorezni vijaki Označevanje, vrtanje in privijanje v enem samem koraku z uporabo električnega ali pnevmatskega orodja. Za kovine z debelino: 0,8 – 3 mm. Prikaz izdelkov Vijaki Samorezni vijaki Za okrogle luknje s premerom 4,5 mm v ohišju, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic. Prikaz izdelkov Vijaki Torx vijaki za pločevino Šesterokotni pogon za optimalen prenos momenta, daljšo življenjsko dobo orodja ter večjo varnost in zanesljivost pri privijanju in odvijanju vijačnih spojev. Prikaz izdelkov Vijaki Vijaki za notranjo montažo za AX plastična ohišja Za namestitev dodatkov na montažne izbokline okvirja ohišja. Prikaz izdelkov Vijaki Vstavljiva kabelska uvodnica, 482,6 mm (19") Sestavljen je iz raztezne matice, ki se vstavi v kvadratno pritrdilno luknjo na sprednji strani in nato pritrdi z montažnim vijakom. Prikaz izdelkov Vijaki Montažni vijaki Za elektronsko opremo, 482,6 mm (19˝) komponente in polnilne plošče. Prikaz izdelkov Vijaki Vijak za pritrditev strehe Za pritrditev strešne plošče z vijaki namesto z očesnimi vijaki. S kontaktnimi podložkami za izenačevanje potencialov. Prikaz izdelkov