Za okrogle luknje s premerom 4,5 mm v ohišju, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic.
- Št. artikla:
- SZ 2488000
- Zasnova
- Križni vijaki z ugreznjeno glavo
- Aplikacije
- Za okrogle luknje Ø 4,5 ali 4,7 mm v delu ohišja, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
- Mere
- Navoj: M5
Dolžina navoja: 12 mm - Navoj
- M5
- Paketi
- 500 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,844 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177025066
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Opis izdelka
- SZ Posidrive raised countersunk screws, for thread M5, self-tapping