Samorezni vijaki

Št. artikla: SZ 2489500

Za okrogle luknje s premerom 4,5 mm v ohišju, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic.

Št. artikla:
SZ 2489500
Zasnova
Torx vijaki z okroglo glavo
Aplikacije
Za okrogle luknje Ø 4,5 ali 4,7 mm v delu ohišja, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
Mere
Navoj: M5
Dolžina navoja: 12 mm
Navoj
M5
Paketi
500 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,358 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177462977
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Opis izdelka
SZ Pan-head screws, multi-tooth, for thread M5, self-tapping