Samorezni vijaki

Št. artikla: SZ 2504000

Za okrogle luknje s premerom 4,5 mm v ohišju, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic.

Št. artikla:
SZ 2504000
Zasnova
Inbus vijaki
Aplikacije
Za okrogle luknje Ø 4,5 ali 4,7 mm v delu ohišja, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
Mere
Navoj: M5
Dolžina navoja: 10 mm
Navoj
M5
Paketi
500 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,372 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Opis izdelka
SZ Hex screws, for thread M5, self-tapping