Samorezni vijaki

Št. artikla: SZ 2487000

Označevanje, vrtanje in privijanje v enem samem koraku z uporabo električnega ali pnevmatskega orodja. Za kovine z debelino: 0,8 – 3 mm.

Št. artikla:
SZ 2487000
Zasnova
Samorezni vijaki
Opis izdelka
Centrirajte, vrtajte in privijte vijake v enem samem koraku z električnim ali pnevmatskim orodjem. Velikost ključa: 8 mm
Aplikacije
Za debelino kovine: 0,8 - 3 mm
Mere
Navoj: ST 4.8
Dolžina navoja: 9,5 mm
Navoj
ST 4.8
Paketi
300 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,82 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177025042
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC002341
ECLASS 8.0
23110118
Opis izdelka
SZ Self-tapping screws, for thread ST 4,8