Za elektronsko opremo, 482,6 mm (19˝) komponente in polnilne plošče.
- Št. artikla:
- DK 7094100
- Zasnova
- Križni vijak
- Opis izdelka
- Za elektronske module, komponente za montažo na 482,6 mm (19") stojalo in polnilne plošče.
- Obseg dobave
- Plastične podložke
- Navodila za sestavljanje
- Maks. moment privijanja 3 Nm
- Mere
- Navoj: M6
Dolžina navoja: 16 mm - Paketi
- 50 pc(s).
- Neto teža
- 0,25 kg
- Bruto teža
- 0,28 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177663015
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis izdelka
- DK Assembly screws, Phillips-head screw M6x16 mm