Montažni vijaki

Št. artikla: DK 7094140

Za elektronsko opremo, 482,6 mm (19˝) komponente in polnilne plošče.

Št. artikla:
DK 7094140
Zasnova
Torx 30
Opis izdelka
Za elektronske module, komponente za montažo na 482,6 mm (19") stojalo in polnilne plošče.
Obseg dobave
Plastične podložke
Navodila za sestavljanje
Maks. moment privijanja 3 Nm
Mere
Navoj: M6
Dolžina navoja: 16 mm
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,25 kg
Bruto teža
0,3 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177663053
ETIM 9
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Opis izdelka
DK Multi-tooth screws, M6 x 16 mm, Bitgröße: 30