Torx vijak

Št. artikla: SZ 2504500

Primerno za zaskočne matice, drsne matice, kletke in vstavne matice, velikost M6 x 12.

Št. artikla:
SZ 2504500
Zasnova
Torx vijak
Opis izdelka
Notranji šestkotni pogon za optimalen prenos momenta, daljšo življenjsko dobo orodja ter večjo varnost in zanesljivost pri privijanju in odvijanju vijačnih spojev.
Mere
Navoj: M6
Dolžina navoja: 12 mm
Navoj
M6
Paketi
300 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
1,2 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177214811
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110190
Opis izdelka
SZ Multi-tooth screws, for thread M6