Za hitro pritrditev luknjanih letev 23 x 23 mm.
- Št. artikla:
- SZ 4181000
- Opis izdelka
- Za hitro pritrditev montažne letve 23 x 23 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Kotni nosilec, levi
Kotni nosilec, desni
Sestavni deli - Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 12 pc(s).
- Neto teža
- 0,96 kg
- Bruto teža
- 1,044 kg
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Angle bracket, for quick fastening, of PS punched rail 23x23 mm