Nosilec/distančnik

Št. artikla: TS 4199000

Za prilagodljivo pritrditev C tirnic, nosilnih tirnic ali tirnic za kabelske objemke (kotni profil). Stranska montaža za kabelske odklonske letve ali kabelske kanale (Ø 20 mm). Pritrdilne točke z navojem M8.

Št. artikla:
TS 4199000
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
1 kos = 1 nosilec/distančnik, 2 vijaka M8 x 16 mm, 2 vzmetni podložki, 2 matici M8, 2 kovinska vijaka
Možnosti namestitve
Na vodoravnem in navpičnem delu VX ohišja
Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami za notranjo montažno raven
Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE z zaskočnimi maticami TS 8800.806 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
Opomba
V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
Za tip ohišja
VX
TS
VX SE
Paketi
6 pc(s).
Neto teža
1,02 kg
Bruto teža
1,107 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177093737
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Bracket/spacer
Dokumentacija
Info sheet