Za univerzalne možnosti montaže tirnic na ohišja in tirnice s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
- Št. artikla:
- TS 4133000
- Opis izdelka
- Za široke možnosti razširitve.
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- 12 nosilcev za hitro montažo
12 navojnih blokov M8
24 kvadratnih matic M8
24 vijakov M8 x 16 mm - Možnosti namestitve
- Na vodoravnem in navpičnem delu VX ohišja
- Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami za notranjo montažno raven
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
- Za tip ohišja
- VX
- TS
- VX SE
- Paketi
- 12 pc(s).
- Neto teža
- 1,44 kg
- Bruto teža
- 1,52 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Quick-assembly block
- Dokumentacija
- Info sheet