Priključek TS za TS luknjani profil z montažno prirobnico, 17 x 73 mm

Št. artikla: TS 8612010

Za pritrditev luknjanega profila TS z montažno prirobnico, kjer je dostop do nameščene opreme, kot so montažne plošče, zaradi vijačne pritrditve onemogočen.

Št. artikla:
TS 8612010
Način delovanja
Za pritrditev TS luknjanega profila z montažno prirobnico, kjer je dostop do nameščene opreme, kot so montažne plošče, zaradi vijačne pritrditve onemogočen.
Lahko se pritrdi tudi z vijaki na luknjani profil z montažno prirobnico ali okvirjem ohišja in se uporablja kot opora za zaščito kontaktov ali za obrobe glavnega stikala.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Paketi
12 pc(s).
Neto teža
0,3 kg
Bruto teža
0,329 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177522732
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Attachment TS, for TS punched section 17 x 73 mm