IT nadzor

IT nadzor

Za izvajanje krmilnih ukazov in oskrbo/regulacijo energije.

IT nadzor

CMC X procesna enota

Central unit of the CMC monitoring system. The unit is connected to the data network via Ethernet and configured via Web. Alarms are sent via an email server and linked to the company’s network management system via SNMPv3. The processing unit has...

IT nadzor

Procesne enote CMC III

Procesorska enota Processing Unit je osrednja enota nadzornega sistema CMC III. Priključiti je mogoče do 32/16 zunanjih senzorjev / enot s povezavami CAN bus. Enote so povezane s podatkovnim omrežjem prek Etherneta in konfigurirane prek spleta/USB...

IT nadzor

Pogonske enote CMC III

Za merjenje toka/energije in za vklop/izklop porabnikov, kot so na primer ventilatorji.

IT nadzor

CMC I/O enote

Monitoring of up to eight digital inputs and control of up to four relays.

IT nadzor

Vhodno/izhodne enote CMC III

Nadzor do osmih digitalnih vhodov in krmiljenje do štirih relejev.

IT nadzor

Senzorji CMC III

Nadzor različnih parametrov v ohišjih ali prostorih.

IT nadzor

Senzor vodila CMC III CAN

Za priklop CMC-TC senzorja.

IT nadzor

Zaslon/tipkovnica s 17-palčnim TFT zaslonom in VGA/DVI priključkom

1 U ohišje s 17-palčnim TFT zaslonom, angleško ali nemško tipkovnico in teleskopskimi izvlečnimi nosilci.