Senzorji CMC III

Št. artikla: DK 7030190

CMC III univerzalni senzor

Št. artikla:
DK 7030190
Zasnova
Univerzalni senzor
Opis izdelka
Senzorji CMC III se uporabljajo za nadzor fizičnega okolja in jih je mogoče neposredno povezati s PU prek priključnega kabla CAN bus RJ45. Senzorje je mogoče med seboj povezati tudi prek vodila.
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Napajanje se omogoči s povezavo z vmesnikom CAN-BUS.
Aplikacije
Nadzor ohišij v IT, industriji in upravljanju objektov
Nadzor ohišij, prostorov in zabojnikov v IT okolju
Način delovanja
Nastavitve je mogoče izvesti prek procesne enote CMC III ali IoT vmesnika
Senzor ima dva digitalna vhoda in en analogni vhod, ki jih je mogoče konfigurirati glede na potrebe posamezne aplikacije.
Digitalni vhodi se lahko konfigurirajo kot 2x brezpotencialna nadzorna kontakta, 2x vhoda S0 bus (merilniki energije) ali 1x vmesnik Wiegand (zunanji dostopni sistemi). Analogni vhod se lahko uporablja kot vmesnik 4–20 mA.
Material
Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Senzor
Montažna plošča
Sestavni deli
Univerzalni senzor
Povezava s CAN vodilom
Direct
Vmesniki
2 x RJ45 CAN bus
analog, 4 – 20 mA
2 digital inputs/S0 bus/Wiegand
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
32
Št. sodelujočih kompaktnih PU (maks.)
4
Št. sodelujočih PU (maks.)
32
Število PDU naprav (maks.)
16
Mere
Širina: 110 mm
Višina: 30 mm
Globina: 40 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,125 kg
Bruto teža
0,199 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
85319000
EAN
4028177659544
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III universal sensor, for connecting to CMC III processing unit via CAN bus interface, interfaces: 2 x digital inputs
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Graphics