Pogonske enote CMC III

Št. artikla: DK 7030050

Za merjenje toka/energije in za vklop/izklop porabnikov, kot so na primer ventilatorji.

Št. artikla:
DK 7030050
Opis izdelka
Vhod se prek dveh relejev preklaplja na izhode. To omogoča povezavo izhodov z izmerjenimi vrednostmi in s tem njihovo samodejno preklapljanje. Primer uporabe je krmiljenje ventilatorjev. Možno je tudi ročno preklapljanje prek vmesnika CMC III ali IoT. Vsak izhod se spremlja individualno in merijo se različne vrednosti. Ni ga mogoče upravljati s procesorsko enoto Compact.
Prednosti
Hitra povezava in samodejno zaznavanje s funkcijo plug & play
Način delovanja
Stikala 2 izhoda
Merjenje napetosti, toka, moči, dela
Za krmiljenje in preklapljanje ventilatorjev, grelnikov, opreme
Material
Plastika
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Ohišje: RAL 7035
Spredaj: RAL 9005
Obseg dobave
Pogonska enota CMC III
Montažni deli za namestitev na površine
Vhodna povezava
IEC 320 connector C14
Sistem vmesniškega vodila
2 x RJ45 CAN bus
Število udeležencev na IoT vmesnik (največ)
16
Št. sodelujočih PU (maks.)
8
Opomba
Ni mogoče upravljati s procesorsko enoto Processing Unit Compact
Za krmiljenje ventilatorjev je potreben en dušilec motenj 7030051 na ventilator
Mere
Širina: 138 mm
Višina: 40 mm
Globina: 132 mm
Izhodne povezave
2 x IEC 320 socket C13, switched
Merilno območje cos φ
0 ‐ ± 90 °
Poraba energije
0 ‐ 1.000.000 kWh
Aktivna moč
46 ‐ 2,3
Nazivna frekvenca
50 ‐ 60 Hz
Delovno temperaturno območje
0 °C...55 °C
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Predvarovalka
Miniaturni odklopnik/varovalka: 10 A
Napetost
110 ‐ 230 V
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,588 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177659377
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III Power Unit, For power supply and controlling IT equipment via CMC III, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Output: 2x C13, 100-230 V, in total up to 10 A, 50/60 Hz
Izjave
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Instructions
Quick guide
Tehnični listi
Graphics