Sistem plinskih blažilnikov, ki omogoča odpiranje vrat v nujnih primerih. Komplet vrat se priključi in aktivira z ustreznim modulom za upravljanje vrat.
Komplet za vrata za samodejno odpiranje vrat (ADO)
Št. artikla: DK 7030250
Ta izdelek bo ukinjen dne: 30. dec. 2023
- Št. artikla:
- DK 7030250
- Zasnova
- za dvodelna vrata iz jeklene pločevine
- Opis izdelka
- Za samodejno odpiranje vrat v nujnih primerih, povezava in upravljanje prek modula za upravljanje vrat.
- Način delovanja
- Vrata so zaprta z magnetnim sistemom. Če se napajanje magnetov prekine, sistem plinskih blažilnikov odpre vrata.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- s sistemom dušilcev plinskega tlaka
Kabelski snop
Magnetna ključavnica
Sestavni deli - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4,746 kg
- Bruto teža
- 4,946 kg
- Carinska tarifna številka
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Opis izdelka
- DK Door kit, For 2-piece door, 24 V DC
- Dokumentacija
- Instructions
- White Paper