CMC III napajalni paket za PU, PU Compact, LED svetlobni trak, modul za upravljanje vrat

Št. artikla: DK 7030060

Napajalnik CMC III za uporabo v različnih napetostnih območjih.

Št. artikla:
DK 7030060
Opis izdelka
Napajalnik je posebej prilagojen zasnovi CMC III in ga je mogoče namestiti v montažno enoto. Poleg posebnega priključka za procesorsko enoto/Compact CMC III sta na voljo tudi dva priključka kot 24 V izhoda.
Material
Plastika
Površinska obdelava
Spredaj: gladko
Ohišje: teksturirano
Barva
Spredaj: RAL 9005
Ohišje: RAL 7035
Obseg dobave
Priključni kabel 24 V (enosmerni tok)
Montažni deli za namestitev na površine
Dolžina priključnega kabla
600 mm
Vhodna povezava
IEC 320 connector C14
Izhodni tok (maks.)
2,5 A
Mere
Širina: 138 mm
Višina: 40 mm
Globina: 132 mm
Delovno temperaturno območje
0 °C...40 °C
Izhodna napetost
Izhodna napetost: 24 V DC
Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
5...95 %
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,65 kg
Bruto teža
0,652 kg
Carinska tarifna številka
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Opis izdelka
DK CMC III Power pack, For power supply of the CMC III Processing Units, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A
Odobritve
UL
UR + C-UR (recognized)
Izjave
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Dokumentacija
Quick guide
Tehnični listi
Graphics
Programska oprema
Software