Tesnilni okvir, modularni

Št. artikla: AX 2583080

Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za napeljavo skozi vnaprej pripravljene kable s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24-polne ali 16-polne izreze za konektorje.

Št. artikla:
AX 2583080
Zasnova
Za 8 tesnilnih vložkov, majhnih
Opis izdelka
Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za vstavljanje predsestavljenih kablov in žic s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24- ali 16-polne konektorje.
Material
Plastika
Barva
Črna
Obseg dobave
Tesnilni okvir
Zaklepni okvir
Zahtevan izrez
91 x 46 mm (16-pole)
Mere
Širina: 126,08 mm
Globina: 70,08 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 66
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,12 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177939905
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
SZ Sealing frame, for cable entry, modular, for 8 seal inserts or, for connector cut-outs, 16-pole
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Further information
Instructions