Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za napeljavo skozi vnaprej pripravljene kable s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24-polne ali 16-polne izreze za konektorje.
- Št. artikla:
- AX 2583100
- Zasnova
- za 10 tesnilnih vložkov, majhnih
- Opis izdelka
- Za univerzalno uporabo na vseh površinah in stenah, za vstavljanje predsestavljenih kablov in žic s konektorji. Montaža je mogoča tudi na 24- ali 16-polne konektorje.
- Material
- Plastika
- Barva
- Črna
- Obseg dobave
- Tesnilni okvir
Zaklepni okvir - Zahtevan izrez
- 113.5 x 46 mm (24-pole)
- Mere
- Širina: 153,08 mm
Globina: 70,08 mm - IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,13 kg
- Bruto teža
- 0,148 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177939912
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
- SZ Sealing frame, for cable entry, modular, for 10 seal inserts or, for connector cut-outs, 24-pole
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)
- Dokumentacija
- Further information
- Instructions