Tesnilni vložek Za modularno plastično ploščo z uvodnicami in modularni tesnilni okvir

Št. artikla: AX 2580003

Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.

Št. artikla:
AX 2580003
Zasnova
Tesnilni vložek, majhen
Opis izdelka
Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Za premer kabla
3 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,02 kg
Bruto teža
0,076 kg
Carinska tarifna številka
40082900
EAN
4028177939622
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
SZ Seal inserts, for cable entry, modular, small, for cable diameter 3 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Further information