Tesnilni vložek Za modularno plastično ploščo z uvodnicami in modularni tesnilni okvir

Št. artikla: AX 2580116

Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.

Št. artikla:
AX 2580116
Zasnova
Tesnilni vložek, velik
Opis izdelka
Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.
Material
Plastika
Barva
RAL 7035
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Type 4X indoor use only
Za premer kabla
16 mm
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,105 kg
Bruto teža
0,155 kg
Carinska tarifna številka
40082900
EAN
4028177939769
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis izdelka
SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 16 mm
Odobritve
UR + C-UR (recognized)
Dokumentacija
Further information