Plastična plošča za uvodnice, modularna z metričnimi izrezi, za AX

Št. artikla: SZ 2563200

Enostavno prebijanje plastike na izhodnih odprtinah za kabelske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvir omogočajo neposredno namestitev kabelske uvodnice (modularno).

Št. artikla:
SZ 2563200
Opis izdelka
Preprosto prebijte plastiko pri predhodno izrezanih odprtinah za kabelske uvodnice. Dodatni pravokotni izrezi in ojačitveni okvirji omogočajo neposredno, modularno namestitev kabelske uvodnice.
Material
Plastika po UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 pravokotni izrez lahko sprejme 10 majhnih tesnilnih vložkov
Number of rectangular cutouts
4
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40
Mere
Širina: 447 mm
Globina: 149 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 3
Delovno temperaturno območje
-40 °C...80 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 if installed correctly
Tipska ocena po UL 50E
Type 1
Type 12
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,42 kg
Bruto teža
0,48 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177938410
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Plastic gland plates, for AX, for cable entry, modular, pre-punched, WD: 447x149 mm, for gland plates size 3
Odobritve
UL + C-UL - FTTA
Dokumentacija
Further information
Info sheet
Instructions