S predhodno izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice.
- Št. artikla:
- SZ 2561010
- Opis izdelka
- Z vnaprej izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Število metričnih izrezov
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Mere
- Širina: 330 mm
Globina: 90 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 3
- Delovno temperaturno območje
- -40 °C...70 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 1,13 kg
- Bruto teža
- 1,396 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 330x90 mm, size: 3