Plastične plošče za kabelske uvodnice z metričnimi izrezi

Št. artikla: SZ 2562010

S predhodno izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice.

Št. artikla:
SZ 2562010
Opis izdelka
Z vnaprej izvrtanimi luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50
Mere
Širina: 339 mm
Globina: 149 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 4
Delovno temperaturno območje
-40 °C...70 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,95 kg
Bruto teža
1 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177550278
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Plastic cable gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4