S predhodno izvrtanimi PG luknjami za kabelske uvodnice.
- Št. artikla:
- KL 1581000
- Opis izdelka
- Z vnaprej izvrtanimi PG luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
- Material
- ABS
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Število metričnih izrezov
- 12
- Število x premer PG
- 12 x 13.5
- Mere
- Širina: 220 mm
Globina: 90 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 2
- Delovno temperaturno območje
- -40 °C...70 °C
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 55 if installed correctly
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,505 kg
- Bruto teža
- 0,604 kg
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5