Plastične plošče za kabelske uvodnice s PG izrezi

Št. artikla: KL 1582000

S predhodno izvrtanimi PG luknjami za kabelske uvodnice.

Št. artikla:
KL 1582000
Opis izdelka
Z vnaprej izvrtanimi PG luknjami za kabelske uvodnice. Uporabite standardna tesnila.
Material
ABS
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
6
2
2
Število x premer PG
6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
Mere
Širina: 220 mm
Globina: 90 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: KL
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 2
Delovno temperaturno območje
-40 °C...70 °C
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 55 if installed correctly
Paketi
5 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,581 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177010901
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
KL Plastic cable gland plate, with PG knock-outs, WD: 220x90 mm, size: 2, PG knockouts: 13.5