Enostavno preluknjajte plastiko in povlecite kabel v odprtino. Razred zaščite IP 65 ob previdnem vstavljanju kabla.
- Št. artikla:
- SZ 2561500
- Opis izdelka
- Enostavno prebodite z ostro konico in povlecite kabel skoznje.
- Material
- Plastika po UL 94-V0
Brez halogena - Barva
- Podobno RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Mere
- Širina: 330 mm
Globina: 90 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 3
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Število kabelskih uvodnic in Ø (mm) min.-maks.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,365 kg
- Bruto teža
- 0,37 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 330x90 mm, size: 3