Enostavno preluknjajte plastiko in povlecite kabel v odprtino. Razred zaščite IP 65 ob previdnem vstavljanju kabla.
- Št. artikla:
- SZ 2563500
- Opis izdelka
- Enostavno prebodite z ostro konico in povlecite kabel skoznje.
- Material
- Plastika po UL 94-V0
Brez halogena - Barva
- Podobno RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Mere
- Širina: 534 mm
Globina: 149 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 5
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 65
- Število kabelskih uvodnic in Ø (mm) min.-maks.
- 18 x 5-9
- 16 x 7-12
- 36 x 10-15
- 6 x 15-24
- 2 x 23-30
- 2 x 26-35
- 4 x 26-54
- 1 x 50-110
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,86 kg
- Bruto teža
- 0,96 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177325616
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 534x149 mm, size: 5