Z izvijačem enostavno naredite luknje za kabelske uvodnice. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.
Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi
Št. artikla: SZ 1581100
Ta izdelek bo ukinjen dne: 30. jan. 2020
Navedeni nadomestni izdelek je primeren za sistem ohišij KX:
- Št. artikla:
- SZ 1581100
- Opis izdelka
- Enostavno z izvijačem naredite luknje za kabelske uvodnice.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Število metričnih izrezov
- 12 x M20
- Mere
- Širina: 221 mm
Globina: 90 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: KL
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 2
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,23 kg
- Bruto teža
- 0,25 kg
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 221x90 mm, size: 2
- Dokumentacija
- Further information