Kovinska plošča za uvodnice z metričnimi izrezi

Št. artikla: SZ 2562100

Z izvijačem enostavno naredite luknje za kabelske uvodnice. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.

Št. artikla:
SZ 2562100
Opis izdelka
Enostavno z izvijačem naredite luknje za kabelske uvodnice.
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Število metričnih izrezov
2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40
Mere
Širina: 339 mm
Globina: 149 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AE
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 4
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,5 kg
Bruto teža
0,62 kg
Carinska tarifna številka
73079100
EAN
4028177390867
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ Metal gland plate, with metric knock-outs, WD: 339x149 mm, size: 4
Dokumentacija
Further information