Kot rezervni/nadomestni del za standardno priložene plošče z uvodnicami. Razred zaščite IP 66 pri namestitvi v običajnem spodnjem položaju.
- Št. artikla:
- SZ 2560400
- Zasnova
- zaprto
- Opis izdelka
- Kot nadomestni del za standardne plošče z uvodnicami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
- Mere
- Širina: 160 mm
Globina: 70 mm - Primerno za
- Vrsta ohišja: AE
- Plošča za kabelske uvodnice
- Velikost: 1
- Razred zaščite po IEC 60 529
- IP 66 when mounting in the usual position at the bottom
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,119 kg
- Bruto teža
- 0,128 kg
- Carinska tarifna številka
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- SZ Metal gland plate, closed, WD: 160x70 mm, size: 1